Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Small washbasin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31 dimensions 360 x 250 mm, angular 1 tap hole right Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole Order no. 81596.0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка815960
  • Тип продукцииLAUFEN PRO S
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)146
  • Ширина (мм)250
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)6.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815