Опубликуйте свои продукты
LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 900 mm
LAUFEN
Архив

LIVING Countertop washbasin, undersurface ground 900 mm

Drop in basin wall mounted LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 900 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap, dispenser left or right, electronic valve unit to control water temperature, and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture Order no. 81643.4
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816434
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)30
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел