Опубликуйте свои продукты
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
Архив

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка818435
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)1500
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел