Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action
LAUFEN
Архив

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, single-flush
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка823971
  • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)405
  • Ширина (мм)745
  • Глубина (мм)730
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Описание Uniclass 2015WC pans
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets