Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка824801
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Описание Uniclass 2015WC pans
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets