Опубликуйте свои продукты
RIGO 827360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation,  incl. cistern
LAUFEN

RIGO 827360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation, incl. cistern

Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. cistern
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка827360
  • Тип продукцииRIGO
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)860
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures