Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231

Cistern Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic dimensions 360 x 175 x 435 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6/option 231 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82880.3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка828803
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииCisterns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)435
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)175
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел