Опубликуйте свои продукты
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка829660
  • Тип продукцииUNIVERSAL
  • Группа продукцииCISTERNS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)980
  • Ширина (мм)140
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closet Tanks