Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom

Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка829663
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииCISTERNS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)980
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilet tanks
  • Код ССКПУ ООН30181515
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures