Опубликуйте свои продукты
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Cпецификация
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH823332
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииKARTELL• LAUFEN
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)370
  • Ширина (мм)430
  • Глубина (мм)560
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets