Опубликуйте свои продукты
3000-50 Standard
Lawler Manufacturing

3000-50 Standard

The Lawler Series 3000® Type T Shower Mixing Valve contains a highly sensitive thermostatic element that automatically responds to higher temperature and pressure variations by precisely proportioning water flow to maintain a constant outlet temperature. The Series 3000® provides anti-scalding and anti-chilling protection through its thermostatically operated valve. The Lawler Series 3000® offers maxium choice, while also providing maximum comfort, for a variety of applications.
Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3000-50-standard
  • Тип продукцииShower
  • Группа продукции3000-50 Standard
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4
  • Ширина (дюймы)3.5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Наименование OmniClassWaterflow Controls