Опубликуйте свои продукты
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
    LdK Living Outdoors

    KÁRMÁN Individual sunbed

    Kármán individual sun loungers. Aluminium frame. Hand-woven olefin rope, beige and graphite colours to choose. Upholstered with Saint Tropez style olefin in Dove colour. This fabric being solution dyed, waterproof and stain repellent also incorporates fantastic performance in the mass with UV protection for fading, staining, mildew and water repellency. Easy to clean. Reclining backrest.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkarman-individual-sunbed
    • Тип продукцииKármán
    • Группа продукцииSunbed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)38
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)82
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)26
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Описание Uniclass 2015Sofa beds
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13
    • Наименование OmniClassExterior Seating