Опубликуйте свои продукты
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 horizontal version 300x400x200 mm to 1000x1200x300mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 horizontal version 300x400x200 mm to 1000x1200x300mm

Atlantic metal enclosures - IP 66 according to EN / IEC 60529 standard (IP 55 for 2 door cabinet). LCIE N ° 17079010A - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102) - Nema 4x and Nema 12, 1 door, 2 doors - cULus, Bureau Véritas, TÜV approved - Attenuation EMC 20 dB (for a attenuation of 40 to 50 dB at 1 GHz, according to dimensions, please consult us) - Excellent resistance to corrosion and climatic agents - Textured polyester coating (80 μm). Hinges and shafts with high performance anti-corrosion treatment - Reversible door. Double bar lock - low perforation plate - self-centering equipment - Optional depth adjustment from above. 600 x width 600 mm - Accept all Atlantic accessories - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • RAL 7035 Horizontal Version enclosures - Outside height: 300 - Outside width: 400 - External depth: 200 - Number of doors: 1 - Weight: 6.5 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Atlantic-version-horizontale
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)5874
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEG000011
  • Название ETIMCabinet enclosures
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Наименование OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution