Опубликуйте свои продукты
Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Surface mounting enclosures XL³ 160 - "ready-to-use" insulated distribution cabinets- Capacity 24 modules per row - Envelopes allowing the realization of sets protected by total insulation (equivalent to class II devices) in accordance with NF EN 61439-2 and -3. Extractable chassis with symmetrical rails mounted. delivered with automatic ground terminal block - Delivered complete with rails and front plates. Doors to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with seal and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door. RAL 7035. Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable management plate management plate. Wire guiding bracelets for vertical circulation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-XL3_160-Isolant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)575
  • Глубина (мм)147
Связанные
  • Основной материалИзоляция
  • Масса нетто (кг)6233
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEG000011
  • Название ETIMCabinet enclosures
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Наименование OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution