Опубликуйте свои продукты
Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400, can receive devices up to 400 A. Fire resistance according to IEC 60695-2-11: 750 ° C for installation in ERP (up to 100 kVA for class II enclosures. Capacity 24 modules per row RAL 7035 (RAL 7004 pedestal) - Door to be ordered separately, delivered flat with functional uprights fixed to the bottom, cut-off cable entry plate and twinning accessories (horizontal and vertical). held in specific environments, refer to the statement " - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with kit and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door to equip. Delivered with active bottom receiving the C-bar distribution system. Total height: 600 - Folding height: 550 - Total width: 575 - Useful width: 515 - Depth: 175
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-XL3_400-Isolant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)575
  • Глубина (мм)175
Связанные
  • Основной материалИзоляция
  • Масса нетто (кг)11216
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEG000011
  • Название ETIMCabinet enclosures
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Наименование OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution