Опубликуйте свои продукты
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Plug and play Wi-Fi access point for small and medium-size enterprises 802.11b/g/n. The Legrand’s Wi-Fi Access Point connects directly to an RJ45 socket powered by Power over Ethernet.

    Cпецификация
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwi-fi-access-point
    • Тип продукцииWi-Fi Access Point
    • Группа продукцииHome Network
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)66
    • Ширина (мм)66
    • Глубина (мм)44
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)0.07
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код ETIMEG000037
    • Название ETIMData and telecommunication
    • Код CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Номер OmniClass23-37 13 15 29
    • Наименование OmniClassLocal Area Network Wireless Devices