Опубликуйте свои продукты
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка117068
  • Тип продукцииFixa Play
  • Группа продукцииDynor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)755
  • Ширина (мм)840
  • Глубина (мм)562
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель

Доступно в регионах:

Европа