Опубликуйте свои продукты
Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36
Lekolar

Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка117088
  • Тип продукцииFixa Play
  • Группа продукцииDynor
  • Дата публикации2020-11-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель

Доступно в регионах:

Европа