Опубликуйте свои продукты
ROBINIA Balansstyltor
ROBINIA Balansstyltor
    Lekolar

    ROBINIA Balansstyltor

    Balance Stilts in Robinia, a wood that is very weather resistant and extremely durable. False Acacia, which is also called, attracts very little water, hence the long life. However, this makes the wood hard to paint, then paint it difficult to penetrate into the pores of the wood. Robinia grows closest in Central Europe and is considered in some regions such as invasive species.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка121534
    • Тип продукцииRobinia
    • Группа продукцииPlayground
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-12-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Игровые площадки

    Доступно в регионах:

    Европа