Опубликуйте свои продукты
Fixa sensoriskt bord 3:1 med en back
Lekolar

Fixa sensoriskt bord 3:1 med en back

Finished open module, which is delivered complete with plastic back and lid. Wheels with locks require assembly. The tables are available in two heights. The sensory play tables are made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Plastic back with lid dimensions W39xL29xD12.5 cm. Dimensions: W88xD58xH50 cm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка129899
  • Тип продукцииFixa Play
  • Группа продукцииLekmöbel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-16
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения

Доступно в регионах:

Европа