Опубликуйте свои продукты
Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40
Lekolar

Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40

Clothes locker with fully welded frame. Available with metal or laminate door, flat or sloping roof. The metal door is equipped with a steel door stop and recessed reinforcement around the lock hole. Laminate door recessed into a steel frame fitted with a steel door stop. Doors can be opened 90 degrees. Interior: Shelf and clothes rail with two anchor hooks (cabinets with 3 and 4 doors in height are without interior). Smooth floor surface without threshold. Ventilation through holes in roof/bottom plate. The cabinets are tested and approved according to EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 and EN16122:2012/AC:2015.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка138903
  • Тип продукцииNovis lockers
  • Группа продукцииNovis lockers
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2023-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения