Опубликуйте свои продукты
12:38 HT 55x70 cm
Lekolar

12:38 HT 55x70 cm

Our student desks 12:38 fits in at all provides occasions. You can get 12:38 in a variety of colors, both laminate and stands. Laminate is a coating that provides an impact and scratch resistant surface. The laminate is easy to keep clean and is both heat and water resistant. Getting 12:38 with soft rounded corners are also now possible. Adjustable feet to get the best feel and quality. Standard colors are delivered quickly from our central warehouse in Osby.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка39667
  • Тип продукции12:38
  • Группа продукцииTable HT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)700
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа