Опубликуйте свои продукты
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 3 shelves, 12 drawer B100xD47xH210 birch

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 3 shelves and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80626
    • Тип продукцииNorden
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2100
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56