Опубликуйте свои продукты
Wille 3-tray freestanding Add-on section
Wille 3-tray freestanding Add-on section
Wille 3-tray freestanding Add-on section
Wille 3-tray freestanding Add-on section
Wille 3-tray freestanding Add-on section
    Lekolar

    Wille 3-tray freestanding Add-on section

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка80973
    • Тип продукцииWille
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1782
    • Ширина (мм)623
    • Глубина (мм)688
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings