Опубликуйте свои продукты
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
    Lekolar

    Wille Perforated Panel 60 cm

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка81555
    • Тип продукцииWille
    • Группа продукцииEntré
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)590
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Наименование OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings