Опубликуйте свои продукты
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка89724
    • Тип продукцииAudimax
    • Группа продукцииBench
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)797
    • Ширина (мм)1180
    • Глубина (мм)728
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (14)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (6)