Опубликуйте свои продукты
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Тип продукцииSnake
  • Группа продукцииSofa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1150
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)620
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
4.4 из 5 звезд 4.4 (34)