Опубликуйте свои продукты
GR3NS-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Liberty Pumps

GR3NS-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps

  • Fits LGV, LGH, 2LE, XLGV and XLGH-Series Pumps
  • Heavy cast iron construction
  • Single guide pipe design with auto-align feature
  • Hazardous location models available with bronze claw
Cпецификация
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in 3” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-gr3NS-ANSI-series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPump Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы