Опубликуйте свои продукты
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
    LIGEO™

    LIGEO™ SL 300mm - pendants

    LIGEO™ lighting is a unique combination of design and technology. Our patented technology enables users to create custom designs by simply connecting light bars together using our distinctive “hubs”. The flexibility of LIGEO™ makes it possible to construct imaginative two dimensional and inspiring three dimensional light designs. The creativity and design freedom of an individual, a designer, or an architect is unlimited because an installation can be modified or expanded at any time. LIGEO™ can be used in homes, offices, lobbies or foyers, retail areas, for convention booths, night clubs, or in local shops, for ceiling, floor or wall installations, as linear light or as a free structure.

    Cпецификация
    • Light source: LED (included)
      Light color: 3000k, 4000k, 5300k, RGBW, Tunable White 
      Housing color: silver, black, gold, white
      Mounting: wall, ceiling, floor, suspended, free
      Dimensions B x H.: 20 x 20
      Dimensions L: 395, 695, 995, 1295, 1595 (special length possible up to 3095)
      IP-Rating: IP20
      Voltage: 48V
      CE, CB, UL certified

      (Dimensions in mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаligeo_sl_300_pendants
    • Тип продукцииPendants mounted
    • Группа продукцииLIGEO lighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)20
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures