Опубликуйте свои продукты
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 120

    A one piece bend to simplify the construction when the ground connection pipe is further out from the wall of the house than the downpipe. 
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsokn-120
    • Тип продукцииRainwater System
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-29
    • Номер версии2
    • Ширина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
    • Код ССКПУ ООН301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 39 11
    • Наименование OmniClassRoof Downspouts
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage