Опубликуйте свои продукты
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
    Lindab

    Hopper for round downpipe 87

    A traditional water hopper for traditional installations! This products is often installed when standing seam are installed on the roofs. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvatk-87
    • Тип продукцииRainwater System
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-16
    • Номер версии2
    • Ширина (мм)87
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRain gutters and accessories
    • Код ССКПУ ООН301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Описание Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 39 11
    • Наименование OmniClassRoof Downspouts
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage