Опубликуйте свои продукты
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
    Lindner Group
    Архив

    LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended

    3.9 из 5 звезд3.9(9 отзывы)
    Baffle Ceilings create unique room atmospheres. These open ceiling constructions impress both with outstanding acoustics and the impressive possibilities of room layout. The free space between the baffles is optimally suitable for the integration of luminaires, sprinkler, ventilation systems or similar. Baffle Ceilings are also suitable for belated installations to correct acoustical problems with concrete ceilings and to create a distinctive design.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLMD_L601
    • Тип продукцииMetal Ceiling
    • Группа продукцииSuspended Metal Baffle Ceiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings