Опубликуйте свои продукты
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount Ideal for illuminating escape routes in large spaces both indoors and outdoors Latest generation LED technology
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Decorative frame supplied on all individual models Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcristal-wall
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)58
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка