Опубликуйте свои продукты
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire High lighting performance Ideal for indoor and outdoor installation AVAILABLE FINISHING Prodigy XL’s standard color is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A287 and specify the RAL color and the desired shiny/opaque finish
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Optics designed to optimize the luminous flux Aesthetic finish frame included Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy XL can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаprodigy-xl
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)143
    • Ширина (мм)305
    • Глубина (мм)47
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка