Опубликуйте свои продукты
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 506 box, plate with integrated diffuser Ultra thin Ideal for small areas Suited for entertainment venues as floorpath illumination for stairs
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Lithium Phosphate Iron battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Glass can be installed recessed on 506 box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаseven-glass
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииEmergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)206
    • Глубина (мм)4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка