Опубликуйте свои продукты
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Available in two formats (round shape Ø 85 mm, round shape Ø 68 mm) Metal gear in white or grey color Studied for high ceilings applications (over 10 m) High lighting performances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Cпецификация
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed High can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvialed-high
    • Тип продукцииEmergency luminaires
    • Группа продукцииVialed emergency luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Южная Америка Африка Северная Америка