Опубликуйте свои продукты
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Cпецификация
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2434401
  • Тип продукцииLK Floor Heating
  • Группа продукцииAutomation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)112
  • Ширина (мм)80
  • Глубина (мм)16
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЭстония
  • Масса нетто (кг)0.125
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401018
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Наименование OmniClassDigital Heating Controllers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING