Опубликуйте свои продукты
LK 527 MultiZone 2V - Внутренняя резьба
LK

LK 527 MultiZone 2V - Внутренняя резьба

LK 527 MultiZone — это кран шаровой двухходовой с высокой пропускной способностью для следующих целей: обогрев, охлаждение и домашние системы водоснабжения.

Этот отключающий клапан оснащен системой управления, работающей по принципу вкл./выкл., а его работа регулируется двухточечным сигналом.

Сборка и разборка привода этого клапана выполняются просто и безопасно благодаря хомутной системе.

Переключающий клапан не следует устанавливать так, чтобы мотор находился под клапана.

При перебое в подаче питания клапаны остаются в текущем рабочем положении. После отключения питания положение клапана можно вручную изменить с помощью рукоятки на приводе.

Помните, что мотор можно установить на клапан только в одном положении.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 2 °C/Макс. 110 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 1 °C/Макс. 55 °C
    • Макс. рабочее давление: 3,2 МПа (32 бар)
    • Макс. разность давлений: 600 кПа (6 бар)
    • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: R - внешняя резьба, Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Привод: 230 VAC, 50 Hz
    • Электрическое подключение: Стационарный кабель
    • Сигнальный контакт: 2-точечный выход, SPST
    • Класс защиты: IP 44
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, шар: Латунь CW617N
    • Спецификация кабеля: Размер 3 x 0,75 мм²
    • Цвета проводов: Синий, коричневый, чёрный
    • Оболочка: ПВХ
    • Сертификация: Привод: CE
    • Сертификация клапана: DIN-DVGW*, WRAS*, ACS (только привод)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk-527-multizone-2w-female
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииZone Valves
  • Дата публикации2022-08-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC