Опубликуйте свои продукты
LK 821 ThermoVar® - C обжимным кольцом
LK

LK 821 ThermoVar® - C обжимным кольцом

LK 821 ThermoVar - термостатический 3-ходовой переключающий клапан для температурно-управляемого изменения направления потока в тепловых системах. Клапан управляется температурой носителя. С помощью клапана LK 821 ThermoVar, установленного, например, в солнечной тепловой установке достигается оптимальная разница температур в аккумуляторном баке.

LK 821 может оснащаться изоляцией - см. раздел Принадлежности. За дополнительной информации смотрите лист данных продукта LK Изоляция. Клапан может устанавливаться в любом положении.

LK 821 ThermoVar может легко адаптироваться как к правосторонней, так и левосторонней установке.

Cпецификация
    • Температура открытия:  45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C или 80 °C
    • Рабочая температура: (45 - 55 °C) Мин. 5 °C/Макс. 95 °C, (61 - 80 °C) Мин. 5 °C/Макс. 110 °C
    • Температура окружающего воздуха:  Мин. 5 °C/Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление:  1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений:  50 kPa (0,5 бар)
    • Среда Водный раствор этанола: макс. 50%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана:  Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внешней крышки: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, уплотнения: EPDM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_821_thermovar_compression_fitting
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииThermic Valves & Check valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC