Опубликуйте свои продукты
(AUL) Aureus™ Interior Low Bay
LSI Industries

(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

LSI’s LED Aureus offers excellent ambient lighting with a symmetrical distribution that delivers horizontal and vertical uniformity, glare control, and visual comfort - designed to be a replacement for 250W-400W HID fixtures (one for one).  Multiple mounting options and housing finish colors make the Aureus an attractive option for use in commercial, retail, restaurant, and convenience store applications.    

  • Round extruded aluminum housing
  • Lumen outputs ranging from 15489 to 23923
  • 22” shallow acrylic prismatic refractor (clear or frosted) – open, conical prismatic, or flat clear acrylic l ens.      
  • Cool white, neutral white, and warm white color temperatures
  • Easy to install
  • Virtually maintenance free
  • Limited 5-year warranty


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-aul_ind_low_bay
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииLow Bay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.68
  • Ширина (дюймы)22.42
  • Глубина (дюймы)22.42
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)30
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring