Опубликуйте свои продукты
(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top
LSI Industries

(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Enterprise is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its modern look complements contemporary architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-enm4
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииDecorative & Post Top
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)31.19
  • Ширина (дюймы)25.25
  • Глубина (дюймы)25.25
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)64
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring