Опубликуйте свои продукты
(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top
LSI Industries

(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

The Opulence Series Post Top features stylish twin cast aluminum arms and base that mount directly to a 2 3/8” to 3” OD tenon. Virtually seamless mounting to 4” round pole with optional flush mount adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers, contemporary tapered pole with matching base, twin arm post top and wall mount brackets. Companion luminaire versions are also available for side arm/pole, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-ops-pt
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииDecorative & Post Top
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.07
  • Ширина (дюймы)20.62
  • Глубина (дюймы)20.62
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)15
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring