Опубликуйте свои продукты
(SSW) Commercial Wall Pack Small
LSI Industries

(SSW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The small size features up to 3,000 delivered lumens at 142 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-ssw
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииWall Mount Exterior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)10.5
  • Ширина (дюймы)6.45
  • Глубина (дюймы)5.57
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)3.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring