Опубликуйте свои продукты
(XLCW) Slice Wall Sconce
LSI Industries

(XLCW) Slice Wall Sconce

Packed with performance and energy savings, LSI’s LED Slice Wall Sconce will complement any site. The sleek fixture deliver excellent, uniform lighting for your building façade.

Its distinctive shape complements Slice Area Light Family. LSI’s LED Slice Wall Sconce has up to 100,000 hours expected life depending upon the ambient temperature of the installation location and can be installed easily by one person. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-xlcw
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииWall Mount Exterior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.19
  • Ширина (дюймы)17.5
  • Глубина (дюймы)10.5
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)10
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНDownlighting fixtures
  • Код ССКПУ ООН39111515
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring