Опубликуйте свои продукты
Akro 1 - Наружное оборудование
Akro 1 - Наружное оборудование
Akro 1 - Наружное оборудование
Akro 1 - Наружное оборудование
Akro 1 - Наружное оборудование
Akro 1 - Наружное оборудование
    L&L Luce&Light

    Akro 1 - Наружное оборудование

    Akro - The effects you’ve mastered indoors have just left the building

    Akro - прожектор для уличного освещения, обеспечивающий освещение типичное для закрытых помещений.

    Фильтры (дихроичные, конверсионные, эллиптический и диффузный) в сочетании с ручным оптическим зумом с диапазоном между 13°÷32°и 16°÷42°, обеспечивают универсальность светильника Akro.

    Измерительная шкала, установленная в трёх различных пунктах корпуса, обеспечивает точность светового излучения в зависимости от потребностей.

    Cпецификация
    • прожектор для уличного освещения

      Премии: German Design Award 2018, Good Design Award 2017, IF Design Award 2017, Red Dot Award 2017
      на поверхности (потолок, стена, пол, колышек, столб)
      Мощность: 37В
      Питание: макс 1050mA
      Восходящий поток: 3260 lm (3000K, 1050mA, CRI 80), 2610 lm (3000K, 1050mA, CRI 90)
      1 power LED COB High Intensity, 3 -шаговый MacAdam, 50000h L90 B10 (Тп 25°)
      Цвет светодиодов: 2700K, 3000K, 4000K
      Оптики: оптический диапазон 13°÷32°, оптический диапазон 16°÷42°: оптическая система состоит из 4-х асферических антибликовых линз из боросиликатного стекла ВК7, модулируемая посредством  регуляции диаметра светового излучения вручную, гарантирующая высокую гибкость освещения
      CRI: 80, 90
      Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из сплава алюминия ANTICORODAL 6082 с низким содержанием меди для обеспечения устойчивости против коррозии, полностью полученный посредством токарной обточки CNC
      Отделка: отделка чёрного матового цвета, полученная посредством обработки материала пескоструйкой и, впоследствии, нанесения краски в процессе электроокраски для обеспечения устойчивой антикоррозионной защиты, превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры
      Материал, из которого изготовлен рассеиватель: суперсветлое прозрачное стекло толщиной 4 мм с высоким коэффициентом пропускания света для обеспечения хроматической равномерности света и темперированное для обеспечения его устойчивости против ударов и царапин
      блок питания не входит
      Cоединение: параллельное соединение
      в комплекте 5 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 мм
      Степень защиты: IP66
      Степень прочности: IK06
      Диммируемый с удалённым блоком питания
      по запросу доступны двухцветные фильтры нестандартных цветов
      Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допуска ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам.
      Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания
      Рабочая температура: -20°C — +45°C
      Максимальная температура прибора: 55°C (Тп 25°C)
      Glow wire test: 960°
      Фотобиологическая безопасность: фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN 62471:2006
      Класс изоляции: III
      Вес: 4000 г
      Габариты: Ø109x237 mm
      Класс энергопотребления: A / A+ / A++
      Комплектующие: WB1101N Тубус snoot стандартный - чёрный, WB1102N Тубус snoot асимметричный - чёрный, WB1103N Заслонки экранирующей шторки - чёрный, WE0300 Инструмент для извлечения картриджа  IP66, WE0301 Инструмент для установки фильтров, WH0506 Фильтр пчелиные соты, WP0300 Колышек для установки в землю, WP1005N Кронштейн для крепления к столбу, WR0001 Дихроичный фильтр - красный, WR0002 Дихроичный фильтр - зелёный , WR0003 Дихроичный фильтр - синей, WR0004 Дихроичный фильтр - оранжевый, WR0010 Фильтр оптический - диффузный, WR0020 Фильтр оптический - овальный, WR0030 Конверсионный фильтр - сдвигает цветовую температуру к белому тёплому свету, WR0031 Конверсионный фильтр - сдвигает цветовую температуру к белому холодному свету, WR0100 Картридж mockup
      принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAkro_1
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииProjector
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)252
    • Глубина (мм)109
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring