Опубликуйте свои продукты
POWERLUG LED
LUG LIGHT FACTORY
Архив

POWERLUG LED

4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)
Современный светодиодный прожектор. Высокая эффективность >100 lm/W Пассивная система охлаждения современная конструкция Простой монтаж одним человеком
Cпецификация
  • МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Монтаж на регулируемом держателе, в полу Корпус литий под давлением алюминий Боковая площадь, подверженная воздействию ветра ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эффективность драйвера >92% Напряжение питания 220-240V 50/60Hz Источник света в комплекте ОБЩИЕ ДАННЫЕ Расчетный срок службы (L80B10) 100 000 h Доступно под заказ LLOC, DALI, DIM 1..10V Гарантия 5 лет Применение промышленные объекты, складские помещения, метро, стоянки, фасады
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpowerlug
  • Тип продукцииLamps
  • Группа продукцииSurface mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)95
  • Ширина (мм)403
  • Глубина (мм)405
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)8.8
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring