Опубликуйте свои продукты
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 2 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Aera Deep luminaires introduce a unique deep baffle feature to the Aera family, available with a prism or smooth texture. This depth allows for an exceptionally low glare quality of light and a visually quiet ceiling. Aera Deep comes in square or round models and 2" or 3" apertures. The highperformance family displays a precise coupling of optic and trim and can be installed as IC-rated, non-IC-rated, or Chicago Plenum-rated types.

    Cпецификация
    • SIZE: DIAMETER - 2", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAE2DSR
    • Тип продукцииRecessed
    • Группа продукцииAERA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures