Опубликуйте свои продукты
AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 5 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

True-to-size with a versatile minimalist esthetic, Aera Cylinder luminaires are high-performance fixtures, delivering visually comfortable lighting suitable for a wide range of applications.

Cпецификация
  • SIZE: HEIGHT: 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: XPOINT™

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAE5CYP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииAERA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures