Опубликуйте свои продукты
ARQ AERA, Acoustix
Lumenwerx

ARQ AERA, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Aera is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Its design integrates proprietary XPoint™ Refraction Technology optics to deliver soft, visually comfortable, low glare lighting.

    Cпецификация
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARQAEACOP
    • Тип продукцииPendant
    • Группа продукцииAcoustic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалВойлок
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring