Опубликуйте свои продукты
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Planar Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Planar Downlight

Clusters recessed downlights include linear downlights, planar downlights, and linear adjustable, all in various cell configurations. Downlights offer a choice of soft- and sharp-edge optics, multiple beam spreads and subtle aperture treatments. Nominal light output is 200 lumens per cell at over 80 LPW; total output ranges up to 1800 lumens in a linear configuration and to 5000 lumens for the largest array. Recessed Clusters can install in a variety of ceiling types and materials, with either an integral driver or a remote driver that is capable of powering multiple luminaires.
Cпецификация
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCLUR22
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииCluster Downlight
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures